用於可再生能源系統的突波保護

最佳保護

最佳保護

通過個性化定制產品,為可再生能源系統提供最佳的保護。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

搜尋範圍 用於可再生能源系統的突波保護

显示该分类下的所有产品

您在建築上安裝了光電系統?或者您經營著一家風力發電場或太陽能發電廠?那麼您需要採取必要的防雷和電湧電壓防護措施,以便保障您的投資和收益。

您的優勢

  • 產品種類豐富齊全,從能源生產、供應到通訊各領域全覆蓋
  • 定制產品服務,為設備提供最佳的保護
  • 突波保護功能,保證持續的系統可用性
  • 遠端訊號使維護規劃更高效

保障投資收益

可再生能源在能源系統中的地位日益提高。風力和光伏發電的建設規模增長顯著。

但是,這些發電系統均設立在戶外環境下,而且面積較大,因此很容易遭受雷擊電流和電湧電壓影響,造成巨大的財產損失。

採取突波保護措施,可以顯著提高發電系統的可用性。

光電系統保護

菲尼克斯電氣光電系統的突波保護

光電系統的突波保護

PV 系統需要採用特殊的保護電路。根據系統組態和接地情況不同,我們可以提供合適的保護裝置,它可以安全地處理較高的直流電壓。

預裝的成套解決方案可以簡化光電系統中突波保護裝置的安裝過程。

外,還要為光電系統的跟蹤與監控系統提供合適的保護,以防止干擾和資料丟失。還要採用合適的保護裝置來保護資料和控制電纜。

風力發電廠的保護

菲尼克斯電氣的風力發電廠突波保護  

風力發電的突波保護

從低壓主配電器、機上盒、發電機到針距控制裝置,我們都可以提供合適的保護裝置,以杜絕損壞,減少系統停機時間。

使用根據風力發電要求特別定制的保護裝置,為系統電源、通訊及控制技術提供良好的保護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器

服務


突波保護基礎知識〈第一部分〉

突波保護基礎知識第一部分的學習模組


突波保護基礎知識〈第二部分〉

突波保護基礎知識第二部分的學習模組


串單元匯流箱

針對專案和經過測試的解決方案箱