返回至總覽

2 類模組化插拔式突波保護裝置

VALVETRAB MS 系列產品有多種額定電壓和性能等級的型號可選。我們的即裝即用保護裝置模組適合各類應用環境,選擇如此簡單。

插拔式自動編碼保護裝置

配有即裝即用保護裝置模組的菲尼克斯電氣 VALVETRAB MS  

配有即裝即用保護裝置模組的 VALVETRAB MS

VALVETRAB MS 系列 2 類模組化插拔式突波保護裝置每條路徑的總寬度為 17.5 mm,對應一個針位。

  • 保護裝置模組具有即裝即用功能,適合各類應用,安裝快速。
  • Biconnect 接線端子便於跳接剩餘電流斷路器等設備。
  • 保護插頭首次插入底座中,並進行機械式鎖定,杜絕了安裝錯誤。
  • 拔掉保護插頭就可以進行絕緣測試,而發生過載情況時,可直接更換新插頭。由於採用插拔式插頭,所以不會出現供電中斷現象。

人性化的狀態監控

帶有熱斷開裝置的菲尼克斯電氣 VALVETRAB MS  

帶有熱斷開裝置的 VALVETRAB MS

VALVETRAB MS 系列產品的所有插頭均配有熱斷開裝置。

確保您的長久安全。

  • 大容量壓敏電阻多次出現過載或過載程度較嚴重時,斷開裝置就會將保護性元件與電源斷開。
  • 產品上的可視機械狀態指示器將顯示斷開狀態。同時,浮動 PDT 也會顯示狀態變化。
  • 使用菲尼克斯電氣的 CHECKMASTER 保護裝置試驗裝置,可以快速、輕鬆地對突波保護裝置進行檢測。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組