返回至總覽

1 類壓敏電阻保護裝置

您需要 III 級和 IV 級防雷保護用突波保護裝置嗎?VALVETRAB MS-T1/T2 產品滿足這些要求,且無需進行風險分析。

大放電容量

VALVETRAB MS-T1/T2 帶有壓敏電阻,放電容量大而剩餘電壓較低,滿足 III 級和 IV 級防雷保護的相關要求。

  • 每條通道的雷擊電流放電容量為 12.5 kA。
  • 產品類型齊全,包括適用於 5、4 和 3 線系統的保護裝置。
  • 產品具有 335 V AC 或 175 V AC 的持續高電壓,即使在電源電壓波動的情況下,也能保持良好的工作狀態,全球通用。
  • 產品帶有單手即可操作的插頭鎖,在遭遇強烈振動時,可以確保連接緊固。
  • 使用菲尼克斯電氣的 CHECKMASTER 保護裝置試驗裝置,可以快速、輕鬆地對突波保護裝置進行檢測。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組