返回至總覽

用於 DIN 導軌

為保護敏感設備,您需要將 3 類保護裝置用作第三個和最後一個保護級。重要要求:2 類突波保護裝置必須已安裝在子分佈配電系統中。

適用於 AC 和 DC 的強大保護裝置

用於電源的 3 類保護裝置

用於電源的 3 類保護裝置

在電氣過載和熱過載的情況下,無論是否已安裝了備用保險絲,內部斷開裝置及整合的避雷器備用保險絲可提升安全性。

因此,PLUGTRAB-SEC 是適用於 AC 和 DC 終端設備的可靠突波保護解決方案。

插拔

保護插頭易於插拔  

保護插頭易於插拔

PLUGTRAB SEC 模組的另一個優點是可插拔。底座元件和插頭均有相應編碼。因此,不會出現配錯不同電壓等級的插頭的情況。

可插拔設計具有下列優勢:

  • 只需拆除插頭便可量測絕緣性。無需任何複雜的斷開和連接操作。
  • 在個別保護插頭因比如電湧電壓極高而意外超載時,您可以快速經濟地更換所涉插頭。
  • 使用 CHECKMASTER 2 試驗裝置,可快速方便地對突波保護裝置進行檢測。

監控方便

顯示綠色 OK 訊號的 PLUGTRAB SEC  

在保護插頭上顯示訊號

PLUGTRAB SEC 所有保護模式的運行狀態均受到監控。

在發生錯誤的情況下,插頭熱斷開。模組上直接發出清晰的訊號。同時也監控浮動 PDT 接點。因此,可輕鬆維護遠端訊號。

保護裝置有大面積標記區域,確保在現場能準確識別。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組