返回至總覽

包含備用保險絲

您需要一台同時結合突波保護功能和備用保險絲的設備嗎?菲尼克斯電氣為您提供一箭雙雕的解決方案。

60 mm 導軌上的設備組合

菲尼克斯電氣的 VAL-CP-MOSO,配有備用保險絲和安裝底座  

安裝在 60 mm 導軌系統上帶備用保險絲的突波保護裝置

VAL-CP-MOSO 是菲尼克斯電氣推出的通用型突波保護裝置系列產品,具有抗短路功能。可安裝在各種 60 mm 標準導軌系統上。

  • 安全性高,安裝速度快。在厚度僅為 54 mm 的安裝底座上裝配統一的避雷器備用保險絲,即可實現極高的安全性和較快的安裝速度。
  • 扣緊並連接等電位連接,就大功告成了!狀態指示器和遠端訊號能夠隨時隨地提供突波保護裝置的狀態信息。

 

適用於 DIN 導軌的設備組合

配有備用保險絲的菲尼克斯電氣 VAL-CP-MCB 突波保護裝置  

配有統一備用保險絲的突波保護裝置

VAL-CP-MCB 結合 2 類突波保護裝置和統一的避雷器備用保險絲,多項功能一體化。

  • 對您來說意味著:安全加倍,而安裝速度更快。
  • 讓各種安裝環境下的設備規劃變得更輕鬆。
  • 狀態指示器和遠端訊號能夠隨時隨地提供突波保護裝置的狀態信息。
  • 節約空間,適用於 5、4 和 3 線系統。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組