返回至總覽

1 類防雷保護器——專為惡劣的工業環境開發

您是否在為工業應用尋找一種特別耐用的 1 類防雷保護器?菲尼克斯電氣的 POWERTRAB 滿足您的所有要求。

防雷保護電源組

菲尼克斯電氣的 POWERTRAB 是一款高性能的 1 類防雷保護器。

  • 額定電壓為 800 V AC,可完美應用於電壓為 690 V 的 IT 網路中。
  • 可耐受 1960 V AC 的峰值電壓長達數百毫秒。
    每條通道的放電容量為35 kA。
  • 採用堅固的外殼設計,衝擊值達到 25g,振動值達到 5g,尤其適用於極端惡劣的環境。
  • POWERTRAB 採用密封式結構,因此無排放。
  • 配有多級監控功能,可通過可視指示窗口和遠端指示接點確認模組狀態。
  • 能夠檢測並指示模組是否損壞。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組