返回至總覽

一台設備,人身設備雙防護

您需要一套突波保護組合解決方案嗎?菲尼克斯電氣的 VALVETRAB compact 系列產品是您理想的選​​擇。

多功能解決方案

VALVETRAB compact 系列超薄型保護裝置每條通道的設計寬度僅為 12 mm。

這使得它們成為真正的多功能解決方案。

  • 這款保護裝置還可以組合其它功能,節省控制櫃內空間並簡化安裝。
  • 從 DIN 導軌應用到 60 mm 的系統技術,VALVETRAB compact 總能滿足您的要求。

「2 合 1」概念

菲尼克斯電氣的 VAL-CP-RCD 將剩餘電流保護和突波保護相結合  

一台設備,人身設備雙防護

VAL-CP-RCD 將剩餘電流斷路器和 2 類突波保護裝置的一些特性相結合,集多種功能於一體。

Combi-RCD 保護裝置「2 合 1」概念的優勢:

  • 非常易於安裝在電源和分配器中。和剩餘電流斷路器的情況一樣,只需連接一台設備,而安全性加倍。
  • 菲尼克斯電氣的 Combi-RCD 有兩種款式可選。額定剩餘電流 30 mA 款或 300 mA 款。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組