返回至總覽

電纜管道和安裝箱中的安裝

您想保護一些敏感設備嗎?那麼,您需要在最後一個保護階段中安裝 3 類保護裝置。前提是配電箱中已安裝了突波保護裝置。

通用型設備保護

3 類保護裝置能將電湧電壓限制在敏感的終端設備可以安全處理的數值範圍內。

主要優勢:佔用空間小,可集成到電纜管道、平齊式插座甚至是終端設備中。

三個產品系列

BLOCKTRAB、SOCKETTRAB 和 MAINS-PRINTRAB  

產品系列:BLOCKTRAB、SOCKETTRAB 和 MAINS-PRINTRAB

根據應用情況不同,您可以從以下三個系列產品中選擇合適的產品:

BLOCKTRAB

  • 體積小,可安裝在安裝箱、電纜管道或地板下的系統設備中。也可以直接安裝在終端設備中
  • 帶兩個回拉式彈簧端子,無需使用工具,即可連接導線。
  • BLOCKTRAB 可配備光訊號或聲訊號報警功能。

SOCKETTRAB

  • 適用於平齊式插座的設備保護
  • 設備的整合不受開關型號和針式插頭分配情況限制
  • 過載時的聲音警報功能可停用

MAINS-PRINTRAB

  • 分體式結構,可安裝在電纜管道或安裝箱中。
  • 由保護插頭和平齊式底座構成。
  • 整合浮動遠端指示接點,可直接向樓宇維護中心發出指示。也可以發出本地指示訊號。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

用於建築安裝的突波保護

服務

電源的突波保護

電源突波保護的學習模組