突波保護和干擾濾波器

有效的保護

有效的保護

您想保持系統運行不受干擾嗎?那麼就必須採取突波保護措施。

返回至 產品

類別

搜尋範圍 突波保護和干擾濾波器

显示该分类下的所有产品

採用干擾濾波器可以緩解和消除高頻、低能量幹擾。 而防雷和突波保護裝置可抗瞬時、高能量的峰值電壓。

您的優勢

  • 產品種類齊全,保護所有常見的應用和訊號
  • 設計和連接方法適用範圍廣,產品用途廣泛
  • 採用超薄型設計,節約空間,安裝成本低
  • 插拔式保護装置,測試工作更輕鬆
  • 干擾濾波器集成突波保護功能,可防瞬時電壓和高頻電壓

保護電路原理

保護電路可提供無縫電湧電壓保護。  

電湧電壓的保護電路

「有效保護電路」有助於實現無縫突波保護。

它的運作方式為:

在保護對象的外圍畫一個虛擬的圓圈。

圓圈與電纜的所有相交點處都需要安裝突波保護裝置。

保護電路內的區域不會受到電湧電壓的影響。

在規劃過程中,需要考慮到以下幾個方面:

  • 電源
  • 量測和控制技術
  • 資料處理、通訊
  • 收發器設備

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器