剝線機

剝線機

簡單且體積精巧

無論是標準絕緣層還是特殊絕緣層 - 所有類型的導線均可在幾秒內完成剝線。

返回至 自動設備

類別

搜尋範圍 剝線機

显示该分类下的所有产品

從標準 PVC 絕緣層到難以處理的特氟龍絕緣層 - 使用菲尼克斯電子的剝線機,可對各種導線進行可靠剝線,且具有重複準確性。

您的優勢

  • 透過螢幕和旋鈕對剝線長度進行直覺式調整
  • 利用刀刃的特殊幾何形狀處理與難以處理的絕緣層相關的任務
  • 由於夾持力設置根據拔出力自動敏感調整,不會損壞絕緣層。
  • 節省時間:0.3 秒的週期時間內即可快速完成剝線

WF 1000 剝線機

WF 1000 剝線機  

WF 1000 剝線機

可使用 WF 1000 剝線機進行剝線的導線最大截面積可為 6 mm2,電纜直徑最大可達 6 mm:

  • 對標準和特殊絕緣層(如橡膠、特氟龍和高溫絕緣層)的精確清潔處理
  • 部分剝線功能可實現針對接合的保護
  • 自動調整夾持力至所需的拔出力
  • 操作簡單,只需三個旋鈕
  • 在熒幕上清晰顯示當前值
  • 將導線從前方和上方插入即可快速配合

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155