剝線與壓線機

剝線與壓線機

一台設備,兩種功能

導線的剝線和壓線一個步驟即可完成。快速方便地轉接到另一種橫截面。

返回至 自動設備

類別

搜尋範圍 剝線與壓線機

显示该分类下的所有产品

在較繁忙的場合或靜態應用中使用時 – 菲尼克斯電子的剝線與壓線機極為快速。您能夠以簡潔地在極短時間內裝配導線。

您的優勢

  • 採用模組化設計,快速更改橫截面
  • 子過程完美協調,縮短週期時間
  • 支援「隨插即用」,協助您輕鬆啟動

緊密攜帶方便 – 適用於帶狀材料

CF 3000 剝線與壓線機  

CF 3000 剝線與壓線機

對於攜帶式應用,可使用緊密型 CF 3000 剝線與壓線機。利用此裝置,您可以快速安全地批量處理帶狀套管。

導線的剝線操作只需一個步驟,然後與套管壓線。

自動設備可適應多種橫截面,調整時間在一分鐘以下。

  • 適用於橫截面範圍在 0.25 到 2.5 mm2 的絕緣套管
  • 自動設備可轉換至多種橫截面,轉換時間在一分鐘以下。
  • 由於緊密輕量的設計,也可用於多種位置。

牢固而穩定 - 適用於大宗物品

CF 1000 剝線與壓線機  

CF 1000 剝線與壓線機

對於批量處理,使用牢固的 CF 1000 剝線與壓線機。

導線的剝線操作只需一個步驟,然後與套管壓線。利用該自動設備,您每小時可以處理最多 1,200 條導線。

  • 適用於橫截面最大 10 mm2 的絕緣套管
  • 採用模組化設計,可在多種橫截面間快速轉換
  • 整合計數器,可快速查看數量

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155