返回至總覽

應用

應用範圍

控制模組  

控制模組

您從事大型設備和系統的開發、組態和行銷工作嗎?菲尼克斯電氣是您不二的選擇。
菲尼克斯電氣的 DUPLICON 系列產品僅需要幾個元件,即可實現持續配電。它採用插拔式設計,所有電纜都可以在系統內進行快速預裝和連接。
連接下列負載時,可使用可疊式連接器:

  • 驅動器
  • 加熱器、注塑機
  • 液壓和氣壓電源
  • 壓縮機
  • 幫浦
  • 散熱器
  • 變送器
  • 轉換器

靜態電力分配

採用 DUPLICON 實現靜態電力分配  

採用 DUPLICON 實現靜態電力分配

有兩種 DUPLICON 產品可實現靜態電力分配功能:

  • T-box:插芯固定安裝在電源負載旁。橫向電纜出線口支援四個方向的接線。
  • 直接設備連接:一直以來,這都是該產品的最佳功能,它要求基於設計進行功能整合。
    • 啟動過程中可單獨插拔電纜
    • 后續更換設備不會中斷系統運行

疊加式電力分配

採用 DUPLICON 實現疊加式電力分配  

採用 DUPLICON 實現疊加式電力分配

使用 DUPLICON 可疊式配電器,實現疊加式電力分配。它的主要優勢如下:

  • 具有層級性,可提前進行電力分配組態
  • 即插即用,實現快速、可靠的啟動。
  • 維修期間,斷開負載與主電源間的電纜不會​​影響系統的正常運行。
  • DUPLICON 還可用作馬達連接器。方形設計支援三個不同的電纜出線方向。
  • 配備抗振鎖緊機制,可用於最惡劣的應用環境下。

返回至總覽
疊加式電力分配

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155