疊加式電力分配

疊加式電力分配

緊湊型電力分配

為系統提供靈活的緊湊型電力分配方式。

返回至 連接器

類別

搜尋範圍 疊加式電力分配

显示该分类下的所有产品

系統電源擴展空間受限?採用菲尼克斯電氣的疊加式 DUPLICON 連接器,高枕無憂。

您的優勢

  • 防護等級 IP67,且具有抑制電磁干擾功能,提高了安全性
  • 採用可疊式外殼,系統擴展更靈活
  • 採用直接 PCB 連接方法,無需使用跳接層
  • 外殼採用方形設計,電纜出線方向更靈活

系統疊加

DUPLICON 系統配置  

DUPLICON 系統配置

DUPLICON 疊加式系統具有較高的靈活性優勢。只需幾個元件,輕鬆組裝系統。

  • 配備 PCB 插芯,PCB 可直接為多個連接器供電
  • 牢固的面板安裝底座,也可裝配多個可疊式外殼
  • 可疊式插芯,帶螺釘連接,適用於導體橫截面在 0.2 mm² 至 4 mm² 之間的導線(無套管時,導體橫截面可達 6 mm²)。
  • 可疊式外殼採用方形設計,支援三個電纜出線方向
  • 採用可拆卸式蓋板,即使在插入狀態下,也能檢查系統電源

取下蓋板,插入新的插頭,僅需幾分鐘即可完成系統擴展!

插芯

DUPLICON 插芯  

DUPLICON 插芯

利用可疊式插芯,您還可以設計大量的應用。模組化插芯適合用於驅動器中。

  • 方形外殼設計使電纜出線方向更為靈活。
  • 防震鎖閂能夠抗最惡劣的運轉條件。
  • 符合鐵路標準 EN 50155 中的相關規定。
  • 鉸接式固定架配備有電容 PE 接點,且最多可容納三個標準模組化插芯。
  • 根據電纜進線類型不同,外殼上一般帶有一個或兩個不同尺寸的電纜進線口。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

模組化電力分配

節省空間且靈活的電力分配。