返回至總覽

電纜佈線

混線型電纜佈線

混線型電纜佈線  

混線型電纜佈線

最簡便的方法,就是可疊式外殼每層連接一根電纜。借助 M25 電纜接頭,最大可連接線徑為 21 mm 的電纜。

分線型電纜佈線

分線型電纜佈線  

分線型電纜佈線

多根電纜輕鬆進線:電纜接頭帶兩個接線孔,可在可疊式外殼內分別接入細電源電纜和 24 V 導線。

對孔連接型電纜佈線

對孔連接型電纜佈線  

對孔連接型電纜佈線

使用兩個進線口,可輕鬆穿引大線徑電纜進入外殼。例如,將電源電纜與 AS-Interface 電纜或 PROFIBUS 電纜進行組合。


返回至總覽
疊加式電力分配

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155