返回至總覽

創建電力分配解決方案

您可從下列三個選項中選擇一項作為創建電力分配解決方案的基礎。

適用於面板貫通進線的 DUPLICON 面板安裝底座

適用於面板貫通進線的 DUPLICON 面板安裝底座  

適用於面板貫通進線的 DUPLICON 面板安裝底座

採用底部開口的面板安裝底座進行直接 PCB 連接。對於 180° 或 90° PCB 連接,使用插芯則無需使用跳接層。
使用可疊式外殼連接設備。
電纜末端通過可拆卸蓋板連接。即使在插入狀態下,也能檢查系統電源。

底座外殼

DUPLICON 底座外殼  

DUPLICON 底座外殼

若不需要面板貫通進線,則可使用底部封閉的底座外殼。

因此從電源到負載,您可以一直應用插拔式連接方式。

電纜末端通過可拆卸蓋板連接。即使在插入狀態下,也能檢查系統電源。

T-box 外殼

DUPLICON T-box 外殼  

DUPLICON T-box 外殼

電力 T 型分支採用 T-box 外殼。T-box 外殼中接點支架的每個針位帶兩個連接位。採用疊加式設計,可級聯 1 至 2 個分支。
電纜末端通過可拆卸蓋板或套管外殼連接。只需移除蓋板,即可檢查電源裝置。


返回至總覽
疊加式電力分配

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155