零速和超速安全繼電器

零速和超速安全繼電器

可靠的緊湊型轉速監測設備

零速和超速安全繼電器能夠監控旋轉部件,並在緊急情況下實現安全停機。

返回至 安全繼電器模組

類別

搜尋範圍 零速和超速安全繼電器

显示该分类下的所有产品

超速會對人員和機器造成危險。使用菲尼克斯電氣的 PSRmotion 零速與超速安全繼電器,可在緊急情況下實現快速、安全的停機。

您的優勢

  • 緊湊型設計節省空間高達 75%
  • 透過產品上的按鈕或 PSRmotion 軟體可輕鬆配置
  • 使用所有類型的常規感測器監控運動,相容性極高
  • 採用創新性保護機制,確保防止篡改

緊密型零速與超速安全繼電器

零速及超速 PSRmotion 安全繼電器  

零速及超速 PSRmotion 安全繼電器

透過組合 PSR-MM30 零速和超速安全繼電器,您可在零速模式之外還能再監控多達三種不同的工作模式。PSR-MM30 採用可靠的量測系統,可確保較高的系統可用性。

  • 總寬度爲 22.5 mm
  • 與最高 SIL 3 的新型安全編碼器相容
  • 透過編碼器或接近開關偵測動作
  • 強制導向繼電器輸出,可配置訊號輸出
  • 使用 PSRmotion 軟體進行即時監控
  • 透過 USB 接口啟動
  • 藉助內置的安全門監控,可與 PSRswitch 安全開關相容
  • 最高至 PL e 和 SIL 3

採用 PSRmotion 軟體進行即時監控

PSRmotion 軟體  

適用於緊密型零速與超速安全繼電器的 PSRmotion 軟體

可使用 PSRmotion 軟體便捷地試運行、配置和監控 PSR-MM30 零速與超速安全繼電器。

在即時量測操作中,您可以將機器的運動順序視覺化。

您可以免費下載基於 Windows 的軟體。然後,可透過 USB 介面對軟體進行調整。

無需額外的感測器即可實現高度緊湊的停機時間監控

無感測器零速 PSRmotion 安全繼電器  

體積極為緊密的 PSRmotion 零速安全繼電器無需任何額外的感測器

利用窄型 PSR-MM25 零速安全繼電器,無需額外的感測器便可對機器的停機時間進行監測,同時可觸發互鎖裝置等裝置。為偵測停機時間,會對馬達繞組中感應的電壓進行評估。

  • 總寬度爲 12.5 mm
  • 透過組態按鈕可輕鬆啓動
  • 無論機器是否配備變頻器,皆可使用
  • 強制導向式繼電器輸出,兩個訊號輸出

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載