特殊連接

豐富多樣,卻始終獨一無二

豐富多樣,卻始終獨一無二

憑藉特殊的連接技術,我們的組合式端子完全能滿足您的要求。

返回至 接線端子

類別

  • TERMI-POINT連接產品清單
    TERMI-POINT連接

    單級或雙級特殊接線端子採用TERMI-POINT®連接。也可結合螺釘連接方式。

  • 柵欄式連接
    柵欄式連接

    將帶有環形電纜壓接頭的導線輕鬆、安全的與柵欄式接線端子連接。

搜尋範圍 特殊連接

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的特殊連接端子塊,與您的的要求一樣獨一無二。從交通工程到過程技術,我們都可為您提供最佳的解決方案。

您的優勢

  • 多導線連接,節省時間和空間
  • 採用 Reakdyn 原理,免維護型螺釘連接方式
  • 各種規格的滑裝型插拔式連接,使用靈活
  • 採用 TERMI-POINT® 連接,輕鬆連接多條導線

滑裝型插拔式連接

採用滑裝型插拔式連接的接線端子  

節省大量空間:滑裝型插拔式連接

滑裝型插拔式連接提供了適用於有限空間的完美解決方案。外殼面板僅略微伸出金屬部件。這樣,就可以連接靠近端子條的電纜管道,從而節省大量空間。

可使用開槽式插頭來滿足您的要求。除 6.3 mm 滑插式套筒,還可以滑裝一個完全絕緣或兩個 2.8 mm 滑插式裸套筒。

TERMI-POINT® 連接

採用 TERMI-POINTsup®/sup 連接的接線端子  

實現多種連接的完美選擇:TERMI-POINT®

菲尼克斯電氣提供一系列採用 TERMI-POINT® 連接的接線端子和編組終端,用於控制系統的跳線和分配器層。

採用 TERMI-POINT® 型連接,接線端子針腳位置處將出現明顯標識:

  • 縱向針腳,用於垂直安裝的端子條
  • 水平針腳,用於水平安裝的端子條
  • 一個針腳上最多支持三種連接方式

 

編組插接板

編組插接板  

編組插接板

PTMC 編組插接板設計合理,在自動化應用中編組時可實現最大訊號密度。模組化結構、精確的位數以及彩色矩陣元件,可確保整齊排列以及無差錯的佈線。我們提供十一種顏色的個性化元件。

頂級品質

接線端子組件:金屬部件和塑膠部件  

高級金屬及塑膠部件

可靠的連接——這就是我們的宗旨。我們的產品品質是關鍵。一切從選擇材料開始。

產品金屬部分採用防開裂和耐腐蝕銅合金製成:

  • 即使在潮濕環境下也不會出現電解腐蝕現象
  • 安全的電氣接觸
  • 導電性良好,最小限度的發熱
  • 表面無鉛,採用鍍鎳或鍍錫保護

絕緣殼體,採用彈性塑膠製成,衝擊強度高:

  • 可回收,無鹵素,抗紫外線
  • 熱帶適應性好,防白蟻
  • 工作溫度高達 130°C
  • 耐化學性高
  • 出色的耐老化特性
  • 經過認證,符合 UL94 阻燃等級 V0

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155