太陽能

適用於光電專案的功能塊

有效的工程設計

確保快速、輕鬆實施光電專案的軟體庫。

返回至 功能塊

類別

搜尋範圍 太陽能

显示该分类下的所有产品

Solarworx 代表用於實施光電專案的 PC Worx 庫。舉例來說,其中包含複雜的功能塊,用於計算太陽的位置並追蹤光電追蹤器。資料記錄器驅動程式和逆變器介面,是產品範圍更為全面。

您的優勢

  • 預先程式設計的功能塊可減少工程設計工作
  • 全面的功能塊測試,確保光電系統可靠運行
  • 符合國際 IEC61131 程式設計標準,極具靈活性
  • 定期擴充功能塊,功能範圍不斷增加

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155