配置、監控和診斷專用軟體

提供最大系統可用性

提供最大系統可用性

實現高效率自動化:提供快速啟動、持續監控和可靠診斷等功能優勢。

返回至 監控與診斷

類別

搜尋範圍 配置、監控和診斷專用軟體

显示该分类下的所有产品

具備出色成本效益的生產工作需要發揮最大可用性。菲尼克斯電子推出的軟體工具不僅能夠協助您快速啟動系統,更能提升系統監控效率並可靠地診斷錯誤。適用於 PROFINET 或 INTERBUS 網路,以及諸如 HART、PROFIBUS 或 IO-Link 等低階系統。

您的優勢

  • 使用單一工具即可集中設定 PROFINET 和 INTERBUS 網路
  • 具備整合診斷功能,可精確分析錯誤並避免系統停機
  • 使用 Diag+ NetScan 同步監控多個網路
  • 配備 SAFECONF 設定軟體,讓您快速輕鬆地完成安全模組設定

設定、監控和診斷專用軟體工具

Connect+ 軟體套裝  

利用 Connect+ 可輕鬆執行啟動和參數化作業

我們提供價格實惠,且兼顧所有系統可用性層面的強大軟體解決方案。

Connect+
Connect+ 是效能穩定一致的軟體解決方案,適合針對菲尼克斯電子推出的所有小規模控制器產品,輕鬆地執行啟動與應用程式參數化工作。此軟體包含諸如控制器初始設定等實用功能,並可輕鬆執行韌體變更工作。Connect+ 可協助您保護重要技術知識不讓他人操控,而無須發佈完整程式化環境以及可供讀取的開發專案。 

PV Monitor+
PV Monitor+ 是一款效率優異的軟體解決方案,可確保 PV 系統維持最高 500 kW 標稱電力的長期產率。可連續擷取電流和電壓。若電流和電壓數值低於或超過設定參數,則會傳送文字警報訊息。以上功能特色可讓您隨時掌握系統效能,並在必要時手動介入處理程序。

Config+
一款可輕鬆設定、啟動以及維護 PROFINET 和 INTERBUS 網路的軟體工具。您可從系統建立專屬設定或將其讀取。可透過 FDT 介面連接協力廠商軟體。

Diag+
此診斷工具可顯示網路錯誤,以及控制器和設備的狀態。此軟體專為 PROFINET 和 INTERBUS 量身打造,同時亦提供諸如訊號品質監控等預防性診斷功能。

SAFECONF
一款提供功能安全且使用簡易的安全軟體。SAFECONF 可用於配置 PSR-TRISAFE 或 SafetyBridge 模組。只要使用拖放功能,即可建立專為您需求量身打造的安全系統。  

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155