軟體

更直觀,更高效

更直觀,更高效

菲尼克斯電氣可根據系統的硬體條件,為您定製創新型軟體解決方案,從而帶來更大的效益。

返回至 產品

類別

  • 功能塊
    功能塊

    您可使用功能塊產品,透過彈性且具成本效益的方式將複雜功能整合至控制系統。

  • 技術組件
    菲尼克斯電氣的技術組件

    採用我們的技術組件,您可以基於控制(IEC 61131)、安全(IEC 61508)和 PROFINET 領域中領先的軟體技術,開發適用的控制解決方案。

  • 模組化軟體平台
    模組化軟體平台

    使用者友善的軟體,所有工程設計過程任務均整合到一個介面之內。

  • 用於電動車的軟體
    軟體

    用於控制或監控個別充電站或整個充電停車場的軟體。

  • 程式設計
    程式設計

    適用於菲尼克斯電氣所有控制器,並可進行有效程式設計的軟體。

  • 網路管理軟體
    網路管理軟體

    多種強大的軟體產品,用於有效控制和管理您的自動化系統。

  • 規劃和打標軟體
    規劃和打標軟體

    規劃和打標軟體在標記和標籤方面起到核心作用。該軟體適用於所有列印系統。

  • 規劃與配置
    規劃與配置

    兩項完美協調的軟體工具在規劃和配置過程中提供支持。

  • 視覺化
    視覺化

    可用於自動化系統中多種視覺化任務的軟體。適合用於 HMI 設備與工業電腦。

  • 設備管理和參數化
    設備參數化

    可為智慧型設備進行中央化且高效參數化的軟體。

  • 設定、監控和診斷
    配置、監控與診斷

    多種軟體工具,用於簡單配置及預防性監控,在出現錯誤的情況下還能進行快速診斷。

  • 遠端控制
    遠端控制

    適用於聯網工業電腦的簡便操作概念,以及針對遠端控制技術設計的解決方案。

  • 驅動程式與介面
    驅動程式與介面

    採用諸如 OPC 或 SNMP 的開放式標準介面,可靈活彈性地整合眾多高階系統。

搜尋範圍 軟體

显示该分类下的所有产品

軟體性能是決定自動化工作效率的關鍵性因素。因此,菲尼克斯電氣為您開發了各類配置和系統操作軟體產品。它們具備創新的功能以及直觀、簡便的操作介面,堪稱完美,令人耳目一新。

您的優勢

  • 各種軟體工具通過網路互聯,減少了工程量,更節省時間
  • 各項功能自動化,錯誤概率更低
  • 經過嚴格的模擬和診斷,啟動更迅速
  • 利用高效的診斷工具,快速排除故障,系統可用性更高

量身訂製的解決方案

每種應用的正確軟體  

每種應用的正確軟體

在工程的各個階段,您都可以使用軟體工具。菲尼克斯電氣為您提供工業自動化所需的各類軟體工具、程式庫以及介面和驅動程式。  

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

PLCnext Technology 技術

無限自動化平台。

PLCnext Technology 技術
造訪 PLCnext 網站

成為 PLCnext 社群的一員

交流您的創意和經驗。

PLCnext 社群
至 PLCnext 社群