分配模組、接線盒連接器和歐洲連接器

分配模組、接線盒連接器和歐洲連接器

簡易又方便

接線盒連接器的使用非常方便,只需剝線,然後插入便大功告成!

返回至 安裝材料

類別

搜尋範圍 分配模組、接線盒連接器和歐洲連接器

显示该分类下的所有产品

採用插拔式技術和螺釘連接方式的分配模組可以立即連接,並且有多種位數、安裝類型和顏色供您選擇。接線盒與歐洲連接器是建築安裝中不可或缺的一部分。我們的接線盒連接器提供透明外殼設計和插拔式連接。歐洲連接器則有用於連接實芯和絞線式導線的各種型號可選。

您的優勢

  • 立即可用的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。
  • 提供多種安裝選擇,例如 DIN 導軌安裝、直接安裝或是黏貼安裝,讓您靈活設定應用
  • 橫向安裝方式在 DIN 導軌上可節省多達 50% 的空間
  • 採用智慧型彈簧機構,插入力小,拔出力大
  • 採用透明接線盒連接器外殼,便於進行目視檢查
  • 整合測試孔,方便安裝時進行測量
  • 採用工程類接線保護措施,導線連接更安全

可立即連接的插拔式分配模組——輕鬆打開包裝、連接、完成!

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位  

使用可立即連接的插拔式分配模組,快速簡易地分配電位

立即可連接的模組可快速組裝,不需手動橋接,讓您節省高達 80% 的時間。分配模組和饋電模組具有 6 個、12 和或 18 個端子點,並以十一種顏色予以分別,安裝安全且直覺化。

可在狹小空間內進行接線,無需使用工具

菲尼克斯電氣的接線盒與歐洲連接器  

菲尼克斯電氣的接線盒與歐洲連接器

功能全面:我們的接線盒連接器讓接線更簡便,更節省空間。

安全接線
菲尼克斯電氣的緊湊型接線盒連接器採用透明外殼設計,便於進行目視檢查, 提高了接線的安全性。

進線方便
歐洲連接器可連接最大橫截面 25 mm 2 的實芯和絞線式導線。所採用的棱柱形夾緊部件更便於進線。即便不使用套管,也能形成可靠的連接。

MPI 微型電位分配器

採用插拔式連接技術的微型接線盒連接器。  

採用插拔式連接技術的微型接線盒連接器。

利用微型接線盒連接器可在狹小空間內進行子分佈和分支盒裡的電位分配。分配模組專門針對建築安裝的需求所開發。

  • 依據 DIN EN 60998-1/VDE 0613-1 標準所設計
  • 經過預處理的實芯導線利用免工具的直插式技術,可節省導線連接時間
  • 減少 50% 插入力,方便省力
  • 按鈕以顏色編碼,實現安全接線和操作
  • 適用於所有常見測試探針的測試選項
  • 連接所有類型和橫截面在 0.14 mm² 至 1.5 mm² 之間的導線

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155