單級保護裝置

單級保護裝置

適用於長電纜的保護

為現場的長型電纜提供單獨的保護。

返回至 用於 MCR 技術的突波保護

類別

搜尋範圍 單級保護裝置

显示该分类下的所有产品

現場佈設的電纜越長,越易於受到電湧電壓耦合的影響,例如來自近距離的雷擊。因此,應在樓宇入口處或中間分配器中使用單級保護裝置來單獨保護這些電纜。

您的優勢

  • 最窄的突波保護裝置,節省安裝空間
  • 設計和連接技術可依照具體應用進行調整,適用範圍更廣
  • 提供粗、中和精細保護的保護裝置

單級保護裝置

採用單級保護電路的 TERMITRAB complete  

採用單級保護電路的 TERMITRAB complete

在理想情況下,突波保護設計方案應設計為多級。這涉及到快速回應的元件(例如瞬態電壓抑制二極體)和強大的保護裝置(例如氣體放電管)的最優化佈置。這兩個保護級之間的間隙通過變阻器閉合。這比二極體需要更長的啟動時間,但具有更高的放電容量。

單級保護裝置僅配有一個元件。舉例來說,它們適合於在樓宇入口處或在不同保護區域之間的過渡段,為來自現場的長電纜提供額外的保護。單級保護裝置採用共模電壓保護,防止受到各條訊號線之間電湧電壓的影響。採用正常模式電壓保護的型號適於為電線和接地提供保護。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

量測和控制技術的突波保護