訊號與顯示

訊號與顯示

隨時瞭解資訊

從控制櫃中的狀態 LED 指示燈到人機介面,讓您隨時瞭解最新資訊。

返回至 監控

類別

  • HMI
    HMI

    提供多種用於運轉和監控機器和系統的移動式或固定設備。

  • 用於海事應用的訊號燈
    海事訊號燈

    藉助堅固訊號燈的優勢,例如在船閘、橋樑或港口的訊號系統中。

  • 訊號塔
    訊號塔

    可透過光、聲及無線訊號指明機器和系統狀態。

  • 過程指示器和現場設備
    過程指示器和現場設備

    使用過程指示器和現場設備,直接在現場記錄溫度並監控、顯示和控制過程值。

  • 顯示模組
    顯示模組

    快速故障檢測:EMG 顯示模組簡化了故障排除作業,並協助監控控制過程。

搜尋範圍 訊號與顯示

显示该分类下的所有产品

無論需要以何種方式顯示何種資訊,菲尼克斯電氣都能滿足您的要求。

您的優勢

  • 採用靈活的部分模組化的訊號和顯示系統,可為您定製專屬解決方案
  • 故障響應速度快,盡量縮短系統停機時間
  • 及時檢測錯誤並防止故障發生,提高系統可用性
  • 產品種類齊全,品質上乘,久經考驗,能滿足您的各種需求

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155