訊號連接器

菲尼克斯電氣訊號連接器

一致的解決方案

尺寸和外殼設計豐富多樣,為設備和電纜側提供一致的連接器解決方案。

返回至 圓形連接器

類別

  • 圓形訊號連接器產品清單
    訊號連接器 M5 - M23

    M5 至 M23 規格的訊號連接器,提供多種規格尺寸及外殼設計供選擇,確保設備和電纜側接線解決方案持續一致。

搜尋範圍 訊號連接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣為各工業應用領域提供訊號和感測器/執行機構用圓形連接器,包括壓接、焊接或焊入式連接器。

您的優勢

  • 從 M5 到 M23,連接器外殼設計自成一體
  • 3 到 19 位連接器,款式多,靈活姓高
  • 塑膠成型設計,接線更簡單

M5 到 M12 訊號連接器

M5 到 M12 訊號連接器  

M5 到 M12 訊號連接器

工業環境中需要各種感測器/執行機構連接技術,M5、M8 和 M12 系列的平齊式連接器和面板貫通進線連接器應運而生。另外還可以根據客戶需求開發定製產品。

  • 3 至 17 位
  • A、B 或 D 編碼

 

M17 到 M23 訊號連接器

M17 到 M23 訊號連接器  

M17 到 M23 訊號連接器

M17 和 M23 款圓形連接器適用於多個工業訊號應用領域,滿足各類應用對連接緊密性、抗振和 EMC 保護的相關要求。該系列圓形連接器採用塑膠成型設計,性能更強。

  • 6 至 19 位
  • 所有的外殼都可配針式插頭或插座接點

 

7/8" 訊號連接器

7/8  

7/8" 訊號連接器

為滿足美國市場要求,我們的圓形連接器產品採用英制單位。除了用於裝配的螺釘連接器外,產品系列中還包括帶李茲線或直接安裝在 PCB 上的平齊式連接器。

  • 3 至 5 位

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

M17 至 M58 圓形連接器