訊號調節器

訊號調節器

可靠的訊號傳輸

隔離、轉換、濾波和放大:我們的訊號調節器可保證無干擾傳輸訊號。

返回至 量測和控制技術

類別

搜尋範圍 訊號調節器

显示该分类下的所有产品

無論是 6 mm 高度緊密型訊號調節器、功能安全型訊號調節器,還是危險區域本安級電路訊號隔離器:我們的訊號調節器系列產品可為類比訊號調節領域的各類應用提供全面的解決方案。

您的優勢

  • 安全隔離、調節、濾波和放大等全面的類比訊號處理解決方案
  • 將現場訊號整合至工業網路中,並且透過可連接匯流排和網路的訊號調節器進行安全電氣隔離
  • 結構緊密的訊號調節器,與其他市面上的隔離器產品相比,最多可節省 65% 的空間
  • 訊號調節器一律通過 SIL 認證,傳輸精確,運行可靠性高
  • 採用危險區域本安級電路用單通道和雙通道訊號隔離器,為所有防爆危险區域和易爆氣體環境提供最佳的防爆保護
  • 使用高性能訊號調節器,可按照機械指令的要求,輕鬆將類比訊號整合到安全應用中

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器