安全訊號調節器

安全訊號調節器

可靠安全

我們的訊號調節器符合 SIL 認證標準,適用於防爆危險區域,可安全隔離、調節、濾波和放大訊號。

返回至 功能安全

類別

  • 訊號調節器的系統佈線
    訊號連接——快速無錯誤

    菲尼克斯電氣的終端板和系統適配器可將標準 DIN 導軌設備快速無差錯地連接到您的自動化系統。

搜尋範圍 安全訊號調節器

显示该分类下的所有产品

在產品使用壽命的各個階段,菲尼克斯電氣開發和生產的 MACX 系列訊號調節器符合功能安全相關標準,可為您的設備和系統提供最高等級的安全防護。

您的優勢

  • 訊號調節器均已通過 SIL 認證,傳輸精確,運行可靠性高
  • 安全隔離、調節、濾波和放大等全面的類比訊號處理解決方案
  • 採用危險區域本安級電路用單通道和雙通道訊號隔離器,為所有防爆危险區域和易爆氣體環境提供最佳的防爆保護。
  • 使用高性能訊號調節器,可按照機械指令的要求,輕鬆將類比訊號整合到安全應用中

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155