返回至總覽

採用終端板實現快速無差錯訊號連接

系統技術的統一介面解決方案

帶標準 DIN 導軌設備的 MACX Analog 終端板  

帶標準 DIN 導軌設備的 MACX Analog 終端板

終端板是一種緊湊型解決方案,能快速、順暢地連接 MACX Analog 系列的 DIN 導軌設備和自動化系統的輸入和輸出卡件。

採用預裝 VARIOFACE 系統電纜快速、順暢地將終端板連接到控制器上——即插即用。

因此,您可以結合模組化 DIN 導軌設備和即插即用系統佈線的優勢,建立一致的系統技術解決方案。

設計緊湊,實現極高的堆疊密度

配有 MACX Analog 終端板的 80 x 200 cm 控制櫃  

一個 80 x 200 cm 的控制櫃可安裝多達 384 個通道

與市場上的同類產品相比,節省多達 30% 的空間:

  • 緊湊型設計:高 160 mm,寬 170 mm。
  • 節省空間的系統連接件排列方式:系統電纜圍成的半徑不超出模組。
  • DIN 導軌架整合有終端緊固夾,可並排安裝多個終端板。

如範例所示,若使用雙通道 MACX Analog Ex 設備,您可以在 80 x 200 cm 的控制櫃內安裝多達 384 個通道。

牢固耐用,提高系統可用性

模組化電源設計圖  

模組化電源設計,提高系統可用性

這款終端板產品特別牢固:

  • 牢固抗震的鋁質外殼
  • 整合 DIN 導軌框架,能夠牢牢固定模組
  • PCB 具有外殼保護、機械去耦

模組化電源設計

訊號調節器通過整合的 DIN 導軌連接器連接到一個獨立的電源和錯誤訊息模組上。

PCB 採用無源端接,其中不含任何有源部件,因為一旦這些部件發生故障,
就必須更換終端板。

獨立電源和錯誤訊息模組具有更多優勢:

  • 單一或二極體解耦的備用電源
  • 在出現輔助電壓故障、保險絲損壞和線路故障時,發送錯誤訊息。
  • 保險絲可更換

易於維護,便於存檔記錄和啟動調試

帶有熱插拔模組更換功能的終端板  

在運行過程中更換模組——熱插拔

終端板上僅使用標準 DIN 導軌設備,無需其他特殊設備。

因而,終端板的維護特別方便:

  • DIN 導軌和系統應用只有一種工程設計
  • 採用插拔式編碼電纜套件,可快速安全地連接到終端板 PCB
  • 透過預組裝的系統電纜,在控制側連接到前部適配器上
  • 系統連接件和模組連接端子塊拆裝方便
  • 在運行過程中更換模組——熱插拔

靈活方便,達到最佳適配

不帶針距標識的型材  

不帶針距標識的型材,適用於控制器特定通道數

除帶有 1:1 針式插頭和可選 HART 訊號去耦的通用終端板外,適用於具體控制系統的其它型號也已經可以提供,或者正在設計,或者可以按照客戶規格進行製造。

如需更多資訊,請與我們聯繫:

  • 不帶針距標識的型材,可用於控制器特定通道數的 I/O 卡件
  • 可針對系統插頭和前部適配器均不相同的各種自動化系統對 I/O 卡件進行調整和優化。

專業的系統佈線

系統電纜將終端板連接到控制器  

快速連接至控制器專用的 I/O 卡件上

通用終端板可將多達 16 個 MACX Analog 訊號調節器連接到自動化系統的輸入和輸出卡件上。

採用預裝的 VARIOFACE 系統電纜,可以快速、順暢地將終端板連接到控制器上。

電纜通道數量多,既有標準連接件,也有用於特定控制器的連接件,如:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • 其它個性化解決方案

返回至總覽

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器