返回至總覽

功能安全——從創意到成品

MACX Analog 隔离放大器能夠提高系統的安全性和可用性。在模组的整個開發過程中,均有獨立測試機構參與。我們的隔離放大器成品具有極高的質量和安全性。

安全生命週期

安全生命週期——從開發到設備運行

安全生命週期——開發過程

菲尼克斯電氣的標準化開發過程,即安全生命週期滿足 IEC 61508 標準對功能安全的相關要求。

從設備開發和生產直到設備運行,安全生命週期內均採取了可以避免故障和控制故障的各項措施。這些措施由獨立測試中心負責全面評估審核。

優質更安全,經得起檢驗

獨立測試中心確保品質與安全性  

優質更安全,經得起檢驗

在模組的整個開發過程中,均有獨立測試機構參與。菲尼克斯電氣官網上的產品介紹版塊內提供了所有認證證書、技術資訊以及安全手冊等資料供您下載。

應用示例:安全過程監控

罐內的溫度控制  

通過安全關機控制溫度

在安全過程監控過程中,罐內溫度全程受控。閉環控制和安全設備始終保持隔離。

溫度量測變送器已經過 SIL 認證,其可程式設計的切換接點可用於發送訊號、發出警報和安全關機。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器