返回至總覽

在電腦上進行模組組態和過程監控

IFS-CONF FDT/DTM 軟體可免費下載。它能夠輕鬆地對相容模組進行組態。通過內建的監控功能,您還可以記錄當前系統值。

軟體使用教程

您可以通過軟體使用教程,學習如何使用 IFS-CONF 軟體。

然後在電腦上安裝這款軟體,並用它對以下各系列模組和設備進行組態:

  • MACX Analog 隔離放大器
  • MACX Analog Ex 隔離放大器
  • CONTACTRON 馬達管理器

首次啟動軟體

在本教程模組中,您將學習如何在 IFS-CONF 軟體中創建新的使用者,以及創建和更新具體設備信息目錄——DTM 目錄。

線上參數化

通過本教程,您將掌握如何使用 IFS-CONF 軟體,為與電腦相連的設備設置參數。

您還將了解怎樣將參數傳輸至連接的設備,以及如何存儲專案以供後續使用。

離線參數化——第 1 部分

本教程指導您如何在不連接設備的情況下,使用 IFS-CONF 軟體來建立參數記錄,並將其存儲以供後續使用。

離線參數化——第 2 部分

本教程指導您如何使用 IFS-CONF 軟體向已連接的設備傳輸現有參數記錄。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器