返回至總覽

您的具體優勢

功能安全可靠

SIL 標誌

MACX Analog 系列訊號調節器均按 IEC 61508 標準要求,通過 SIL 認證。

菲尼克斯電氣的標準化開發過程滿足 IEC 61508 標準對功能安全的相關要求。

經過認證的 MACX Analog 訊號調節器可用於 SIL 2 以下的所有安全相關應用,能夠保證系統的高度可靠性和安全性。

傳輸準確,運行可靠性高

輸入、輸出和電源的安全電氣隔離  

採用 3 端電氣隔離,運行可靠性高

MACX Analog 系列訊號調節器在輸入、輸出和電源之間均採取了安全的電氣隔離措施設計。這樣便能夠在系統受到干擾時確保訊號傳輸的準確性,並提高系統運行可靠性。

無需軟體也可能輕鬆進行組態

使用操作介面進行組態  

無需軟件,實現輕鬆的監控、組態和復制

無需使用軟件,即可對 MACX Analog 訊號調節器進行組態。您可以根據設備類型不同,選擇合適的組態方法:

  • 透過設備前部透明蓋板正下方的 DIP 開關
  • 通過直接卡接在相容性設備上的操作介面和顯示裝置。用戶還可以將自己的設置複製到其他模組,或在控制櫃中直接監視過程值。
    採用獨立支座時,配備方便的手持式操作面板,面板還能裝在 DIN 導軌上,用作遠端顯示裝置。

便利的組態與監控

IFS-CONF 系統軟體  

使用軟體,輕鬆地進行模組組態和監控

MACX Analog 訊號調節器還能在電腦上使用免費軟體進行組態。

三種解決方案可供您選擇:

  1. ANALOG-CONF 獨立軟體
  2. FDT/DTM 軟體套組
  3. 單機 DTM 可以使用現存的 FDT 框架應用程式

通過整合的監視功能,可以記錄當前系統值。對於可使用軟體進行組態的各類設備產品,我們也可以根據您的要求,預先組態完成後再交付。

插拔式連接端子塊:易於維護,更加安全

插拔式連接端子塊  

帶編碼的插拔式連接端子塊

MACX Analog 訊號調節器配有易維護的連接技術。有螺釘連接技術或直插式彈簧連接兩種型式可選。

編碼和清晰的標記有效地避免了極性接反,並可防止意外配錯預佈線的連接端子塊

此外,我們還在連接端子塊中增加了插座,可用於連接 HART 通訊器等。

智慧型電源及診斷概念

通過 DIN 導軌連接器供電  

24 V 橋接供電和訊號診斷

MACX Analog 訊號調節器可提供兩種設備供電解決方案:

系統解決方案

使用 DIN 導軌連接器可以跳接 24 V 電源電壓。這簡化了接線、系統擴展或模組更換工作。因此,您可以透過 MACX Analog 模組直接供電,或者使用帶組錯誤指示功能的電源和錯誤訊息模組為設備供電。

靈活解決方案

寬域供電範圍使您可在各類供電網路中使用 MACX Analog 訊號調節器——無需額外的電源裝置,全球通用。

訊號連接快速無誤

帶標準 DIN 導軌設備的 MACX Analog 終端板  

帶標準 DIN 導軌設備的 MACX Analog 終端板

終端板是一種緊湊型解決方案,能快速、順暢地連接 MACX Analog 系列的 DIN 導軌設備和自動化系統的輸入和輸出卡件。

採用預裝 VARIOFACE 系統電纜快速、順暢地將終端板連接到控制器上——即插即用。

因此,您可以結合模組化 DIN 導軌設備和即插即用系統佈線的優勢,建立一致的系統技術解決方案。

為各類防爆危險區域和氣體組提供最佳防護

Ex 和 IECEx 認證

MACX Analog 訊號調節器,為您提供最佳的防爆保護

MACX Analog

MACX Analog 訊號調節器產品都根據現行 ATEX 和 IECEx 標準進行了相關認證:

  • 安全等級 Ex n,可安裝在 2 類防爆區域內

MACX Analog Ex

許多過程技術系統內都有潛在爆炸危險區域。因此,測量和控制電路通常按 Ex i 類本安級電路標准進行設計。

MACX Analog 訊號調節器將本安級電路和非本安級電路隔離開來,並對輸入危險區域內的電能進行安全限制。此外,它們還能處理眾多訊號調節任務。

MACX Analog Ex 系列的所有訊號調節器產品都根據現行 ATEX 和 IECEx 標準進行了相關認證:

  • [Ex ia]:用於 0 類和 20 類以下防爆危險區域中的本安級電路
  • Ex n:用於 2 類防爆危險區域內的設備安裝

此外,還可以提供 UL 和 GOST 等相關的認證。

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器