具 SIL 功能安全的訊號調節器

適合任何訊號類型的解決方案

適合任何訊號類型的解決方案

MACX Analog 可提供安全隔離、調節、濾波和放大等全面的類比訊號處理解決方案。

返回至 具功能安全的訊號調節器

類別

搜尋範圍 具 SIL 功能安全的訊號調節器

显示该分类下的所有产品

MACX Analog 訊號調節器結合了訊號靈活性高、安全隔離並已通過 SIL 認證等優點,為您節省規劃和運行成本。

您的優勢

  • 功能安全和可靠性通過 SIL 認證
  • 已獲專利的傳輸技術帶安全電氣隔離且自熱效應低,可確保精確、無干擾的訊號傳輸
  • 使用 DIP 開關和操作介面或採用功能擴展和監視軟體,實現組態和監控操作
  • 採用帶螺釘連接或插拔式快速連接技術的接線端子,以及終端板系統佈線解決方案,實現快速安全的安裝
  • 靈活的電源供應:帶寬域輸入,24 V 型號可透過模組化 DIN 導軌連接器進行電源橋接
  • 採用 MACX Analog Ex 系列訊號調節器,為所有防爆危險區域和氣體組提供最好的防爆保護

MACX Analog 訊號調節器產品一覽

MACX Analog 訊號調節器的可能應用方式  

MACX Analog 訊號調節器的可能應用方式

請根據您的應用情況,選擇合適的 MACX Analog 訊號調節器:

類比輸入/輸出

  • 可組態 3 端訊號調節器
  • 中繼器電源,帶 HART 訊號傳輸功能,可為 2 線製發送器供電
  • 輸出訊號調節器,帶 HART 訊號傳輸功能

溫度、電位器、限定值

  • 通用型溫度量測變送器,適用於電阻溫度計、電阻型感測器、電位器、熱電偶和毫伏訊號源,另可選配安全限值繼電器
  • 可組態溫度量測變送器,適用於電阻溫度計和電阻型感測器
  • 可組態溫度量測變送器,適用於熱電偶和毫伏訊號源

數位輸入

  • 用於 NAMUR 接近感測器或開關的訊號調節器
  • 用於 PDT 或無源電晶體輸出的單通道訊號調節器
  • 用於雙常開接點輸出的單通道訊號調節器
  • 每通道帶一個常開接點輸出的雙通道訊號調節器
  • 每通道帶一個 PDT 或無源電晶體輸出的雙通道訊號調節器

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器

服務


MACX 類比

具 SIL 功能安全的信號調節器