具功能安全的訊號調節器

具功能安全的訊號調節器

可靠安全

已經過 SIL 認證的 MACX 訊號調節器可確保機器和系統的最大安全性。

返回至 訊號調節器

類別

搜尋範圍 具功能安全的訊號調節器

显示该分类下的所有产品

在產品使用壽命的各個階段,菲尼克斯電氣均根據功能安全的相關標準規定,開發和生產 MACX 訊號調節器。MACX Safety 的性能級別為 PL d。

您的優勢

  • 功能安全和可靠性通過 SIL 認證
  • 該解決方案適合帶 MACX Analog 訊號調節器的任何類型訊號
  • 獲得 PL d 認證的 MACX Safety 訊號調節器可將類比訊號輕鬆整合到符合機械指令要求的安全應用中

適合任何訊號類型的解決方案

具功能安全的訊號調節器  

具 SIL 功能安全性的 MACX Analog 訊號調節器

MACX Analog 可提供安全隔離、調節、濾波和放大等全面的類比訊號處理解決方案。

MACX Analog Ex 也可用於危險地區內的本安級電路。

高性能級類比訊號

具 PL 功能安全性的訊號調節器  

具 PL 功能安全性的 MACX Safety 訊號調節器

MACX Safety 可將類比訊號輕鬆地整合到符合機械指令的安全應用中。

MACX Safety Ex 也可用於危險地區內的本安級電路。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

訊號調節器與量測感測器