返回至總覽

PV 套件,安裝更簡單

預裝 PV 套件可以簡化光電系統中防雷和突波保護裝置的安裝過程。所有套件均採用防護等級 IP65 的外殼,可防塵和防噴水。

用於單串系統的 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC

單串太陽能設備保護圖  

PV-SET 1000 DC 為單串光電系統提供保護

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC 可保護單串光電系統中單相換流器 DC 側。

輕鬆安裝

  • SUNCLIX 插拔式連接器
  • 完全接線

關於電纜長度

  • 對於太陽能電池板和換流器之間的電纜長度小於 10 m 的應用,直接在換流器之前安裝 PV-SET 1ST/1000 DC/... 即可。
  • 電纜長度大於 10 m 時,建議您直接在太陽能電池板上安裝 PV-SET 1ST/1000DC/…。

AC 側保護

換流器 AC 側由突波保護裝置提供保護。

PV-SET 用於保護帶多台 MPP 追蹤器的換流器

太陽能設備、MPP 追蹤器、換流器  

對帶多台 MPP 追蹤器的換流器的保護

為使您的 PV 系統實現最佳性能,您必須使用帶多台 MPP 追蹤器的換流器。

下列產品可為這些換流器提供適當的保護:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

保護帶多台 MPP 追蹤器的換流器,防護其 D​​C 側的雷擊電流和最高 1000 V 的電湧電壓。

輕鬆安裝

  • 完全接線
  • 使用 SUNCLIX 插拔式連接器,安裝更快速

關於電纜長度

對於換流器和太陽能電池板之間的電纜長度大於 10 m 的應用,應在電池板一側增加額外的突波保護措施。例如:PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC。

換流器 AC 側由突波保護裝置提供保護。

PV-SET 5ST/600 DC 最多可為五串光電系統提供保護

最多為 5 串光電系統提供保護  

最多可為五串光電系統提供保護

預佈線的 PV-SET 5ST/600 DC 可為最多五串光電系統提供保護,防護 DC 側最高 600 V 的電湧電壓。

  • 發電機分斷裝置可提供額外的安全防護。
  • 光伏串在換流器之前完成組合,並由 PV-SET 5 ST/600 DC 提供保護。
  • 對於換流器和太陽能電池板之間的電纜長度大於 10 m 的應用,應在電池板一側增加額外的雷擊電流和突波保護措施。例如,使用 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC。
  • 換流器 AC 側由突波保護裝置提供保護。

換流器 AC 和 DC 側保護

太陽能設備 AC 和 DC 側保護  

換流器 AC 和 DC 側保護

換流器 DC 和 AC 側的電湧電壓都應當注意防護。

AC 和 DC 側電湧電壓組合保護

使用 PV-SET 1000 DC/AC,您可以將 PV-SET 1000 DC 的 DC 側和 AC 側電湧電壓防護進行組合。

關於電纜長度

如果太陽能電池板和換流器之間的電纜長度大於 10 m,還應直接在電池板上安裝 PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC,以提供額外防護。


返回至總覽
更多資訊
  • PV 套件,安裝更簡單

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器