全套解決方案

全套解決方案

無縫保護

無論是樓宇還是太陽能系統突波保護裝置,我們的組合套件中應有盡有,讓您的產品選型更輕鬆。

返回至 突波保護和干擾濾波器

類別

搜尋範圍 全套解決方案

显示该分类下的所有产品

樓宇套件可以為您的設備和系統提供保護,防止電湧電壓可能造成的破壞。在具有不同氣候條件的地區中,光電系統皆應展現最大可用性與效能。我們的成套解決方案可確保您的長久安全。

您的優勢

  • 即裝即用套件,安裝更快速
  • 經過全方位測試的解決方案,確保經久耐用的零錯誤操作
  • 樓宇套件可保護電源和通訊裝置,形成最佳保護
  • 客製化開關和控制設備組件,可滿足各類客戶的要求

家庭突波保護

用於突波保護的樓宇套件  

適用於客製化突波保護的樓宇套件

改進物有所值:無論是在家庭、辦公室、實際應用或工廠中均可保證安全。菲尼克斯電氣的樓宇套件能夠保護電氣設施、家用電器、電腦或電話系統不受由暴風雨或開關操作引起的電湧電壓影響。

實用型套件解決方案

我們可為您提供三種突波保護套件,以保護您的電氣設備:

  1. 類比連接和 DSL 連接的高性能樓宇套件
    1/2 類雷擊電流/突波保護裝置和設備、TAE 和 TV/SAT 保護適配器
  2. 數位連接用基礎樓宇套件
    2 類薄型突波保護裝置和設備,ISDN 和 TV/SAT 保護適配器
  3. 類比連接和 DSL 用基礎樓宇套件
    2 類薄型突波保護裝置和設備、TAE 和 TV/SAT 保護適配器

 

具外部串保險絲的串單元匯流箱

具控制盒外部串保險絲的 SCB  

具外部串保險絲的 SCB

串單元匯流箱 (SCB) 採用緊湊型設計且應用領域靈活,而位於控制盒外部的串保險絲更是其令人驚艷的最大特色。將保險絲置於外部可大幅減輕內部元件的熱負載,因為保險絲可以最佳化方式將廢熱排入環境中。

具標準串保險絲的串單元匯流箱

具標準串保險絲的 SCB  

具標準串保險絲的預裝配 SCB

利用菲尼克斯電氣的串單元匯流箱,可針對光電系統的狀態進行可靠監視。標準串保險絲解決方案提供溫度最佳化型控制櫃設計,可防止諸如監控系統等重要元件因熱過載而故障。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

突波保護和干擾濾波器

服務


突波保護基礎知識〈第一部分〉

突波保護基礎知識第一部分的學習模組


突波保護基礎知識〈第二部分〉

突波保護基礎知識第二部分的學習模組