串列設備伺服器、閘道器和代理伺服器

串列設備伺服器、閘道器和代理伺服器

交叉現場匯流排通訊

介面轉換器、閘道器和代理伺服器是將串列介面連接至乙太網的​​智慧型解決方案。

返回至 工業乙太網

類別

搜尋範圍 串列設備伺服器、閘道器和代理伺服器

显示该分类下的所有产品

設備伺服器、閘道器和代理伺服器可輕鬆地將舊有串列設備和現場匯流排整合至先進的乙太網路中。還可以統一配置和參數化多個網路和子區段。具備多種組合,支持最常見的工業資料傳輸協定。

您的優勢

  • 通過代理技術,實現網路或子區段的 1:1 集成
  • 藉由多個匯流排系統,推進了系統現代化,提高了通訊透明度
  • 利用拓撲檢測和非專有診斷設計,實現了多種診斷
  • 多埠和模組化型號易於擴展

將匯流排連接至乙太網路

基於乙太網的系統有一個主要優勢:可以使用介面轉換器、閘道器和代理伺服器統一將子系統整合到通訊和診斷設計方案中。例如,您還可以透過 PROFINET 控制器訪問現場設備。這意味著沒有重複的配置或尋址。因此,您還可以將子區段或舊有系統整合到您的網路中,而無需乙太網。例如,在汽車生產過程中,機器人單元使用 INTERBUS。但是,各種控制櫃卻透過 PROFINET 聯網。

下表展示了我們的轉換器產品概覽:

透明協定PROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
串列設備伺服器Modbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

閘道器 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

串列設備伺服器

用作多埠設備的多種型號串列設備伺服器  

串列設備版本概覽

串列設備伺服器可輕鬆地將舊有串列設備和滙流排整合至先進的乙太網路中。

許多應用涉及多個周邊串列設備,例如條碼掃描器和印表機,都必須連接至乙太網路。在這樣的情況下,使用一個多埠轉換器可以節省控制櫃中寶貴的空間以及金錢。

此外,還可以自定義應用,不同的使用者可以透過單一轉換器存取不同的串列介面。

您的優勢:

  • 內建網路伺服器便於啟動和配置
  • 可在寬廣的溫度範圍(-40°C 至 70°C)下作業且具有危險區域使用核準,非常適用於工業應用
  • 外殼緊湊,為控制櫃節省了空間
  • 採用 256 位元 AES 加密和認證機制,可防止未經授權存取
  • 擴展的串列埠診斷功能讓使用者能快速簡易地排除錯誤
  • 透過本機 Windows 驅動器無縫整合虛擬 COM 埠,確保穩定發揮高性能,尤其針對多埠應用。

協議透明的串列設備伺服器

作為標準提供免費的虛擬 COM 埠  

虛擬 COM 埠應用與電腦和串列設備

GW DEVICE SERVER... 系列串列設備伺服器用來將標準串列設備(通常採用 RAW 或 ASCII 文件格式)連接至乙太網路。這些設備可以作為「虛擬 COM 埠」或本機 TCP 或 UDP 乙太網設備使用。

帶閘道器的串列設備伺服器:
Modbus/RTU、RAW 和 ASCII 至 Modbus/TCP 和 EtherNet/IP™

易於轉換為工業協定  

可將任何 ASCII 協定整合至 Modbus 或 EtherNet/IP™ 中

GW MODBUS TCP/RTU … 系列的模組用於將 Modbus/RTU(或 ASCII、串列)轉換成 Modbus/TCP。這些模組功能強大,且可以針對任何客戶端和伺服器的組合進行組態設置。

採用 GW  MODBUS TCP/ASCII... 系列模組,可透過 Modbus 協定使來自條碼掃描器、稱重單元或 RFID 標籤等設備的串列 RAW 或 ASCII 字串可用。您可以使用 GW  MODBUS EIP/ASCII... 系列的模組將這些字串轉換為 EtherNet/IP™。

閘道器:從 HART 到 HART-IP、Modbus/TCP 和 PROFINET

易於改裝以存取 HART 訊號  

透過乙太網實現優異 HART 訊號存取性能

GW PL… 系列模組包含前端模組和五個擴展模組。這些模組使通過乙太網路參數化和監控 HART 現場設備變得簡單。

可透過 HART IP、Modbus/TCP 或 PROFINET 連接乙太網。通過模組化 HART 乙太網閘道器,可以連接多達 40 個 HART 設備。

閘道器和代理伺服器:從 INTERBUS 到 PROFINET

INTERBUS 代理伺服器  

INTERBUS 代理伺服器

想要將 INTERBUS 應用整合到 PROFINET 網路?FL NP PND-4TX IB 就是理想的解決方案。只需使用相應的程式設計工具為設備進行參數設置即可。使用控制櫃中集成的交換器作為控制系統的上行鏈路,或者在現場作為串列連接。

閘道器和代理伺服器:跨網路界限實現 PROFIsafe 通訊

PROFIsafe 代理伺服器  

PROFIsafe 代理伺服器

獨特之處:跨網路界限實現一致的 PROFIsafe 通訊。

菲尼克斯電氣的 PROFIsafe 閘道器可確保兩個 PROFINET 網路之間的安全通訊。這就是說可跨系統運用非專有功能安全,例如急停設計。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155