串列設備伺服器和閘道器

最佳連接

最佳連接

建立相容的設備網路。串列設備伺服器和閘道器可將串列介面連接至乙太網路。

返回至 工業通訊技術

類別

搜尋範圍 串列設備伺服器和閘道器

显示该分类下的所有产品

設備伺服器和閘道器可輕鬆地將舊有串列設備和滙流排整合至先進的乙太網路中。採用內建網路伺服器,可輕鬆啟動和組態。本設備採用256 位元 AES 通訊加密,可在寬廣的溫度範圍(-40°C 至 70°C)下作業且具有危險區域使用核準,非常適用於工業應用。具備多種串列傳輸組合,支援最常見的工業資料傳輸協定。組合包括:RAW、ASCII、HART、Modbus/RTU、TCP/IP、Modbus/TCP、PROFINET 和 EtherNet/IP™。

您的優勢

  • 設計緊密,控制櫃裡 DIN 導軌安裝型式佔用空間小,使安裝作業更容易。
  • 多埠口和模組化版本讓您輕鬆擴展應用。
  • 採用 256 位元 AES 加密和認證機制,可防止未經授權存取。
  • 先進的串列埠診斷功能讓使用者能快速簡易地排除錯誤。
  • 透過本機 Windows 驅動器無縫整合虛擬 COM 埠,確保穩定發揮高性能,尤其針對多埠應用。

硬體:適合您應用的正確解決方案

多種多埠設備型號  

串列設備版本概覽

可選擇不同的版本,例如具有多個乙太網埠和串列介面。

在特定分散式應用中,可利用乙太網將多個小型控制櫃相互連結。提供用於「菊式鍊接」應用的 2 埠乙太網開關。如此能夠節省控制櫃裡的空間,而且不需在每個控制櫃中額外設置乙太網開關,可以減少整體成本。

多個使用串列設備的應用集合在一個受限空間中, 而這些設備,例如條碼掃描器和印表機,都必須連接至乙太網路。在這樣的情況下,使用一個多埠轉換器可以節省控制櫃中寶貴的空間以及金錢。此外,應用方案可以完全客製化,以配合獨特需求。這代表,不同的使用者可以透過單一轉換器存取不同的串列介面。

輕鬆地為您的應用找出正確版本。

設備伺服器

包含免費虛擬 COM 埠軟體  

虛擬 COM 埠應用與電腦和串列設備

GW DEVICE SERVER… 模組用來將標準串列設備(通常使用 RAW 或 ASCII 檔案格式)連接至乙太網路。這些模組可以作為「虛擬 COM 埠」或本機 TCP 或 UDP 乙太網設備。

Modbus/RTU 至 Modbus/TCP

Modbus/TCP 至 Modbus/RTU/ASCII  

用於連接串列設備和乙太網的 Modbus 閘道器

GW MODBUS TCP/RTU… 模組用來將 Modbus/RTU 或 Modbus/ASCII 轉換成 Modbus/TCP。這些模組功能強大,且可以針對任何客戶端和伺服器的組合進行組態設置。

RAW/ASCII 轉換成 EtherNet/IP™ 或 Modbus

易於轉換為工業協定  

可將任何 ASCII 協定整合至 Modbus 或 EtherNet/IP™ 中

GW MODBUS TCP/ASCII… 模組用來使用 Modbus 協定讓條碼掃描器、檢重秤或 RFID 標籤等設備的 RAW 或 ASCII 串列串生效。

相反,GW EIP/ASCII… 模組可用來將例如條碼掃描器、檢重秤或 RFID 標籤的 RAW 或 ASCII 串列串轉換成 EtherNet/IP™。

HART 至乙太網

易於改裝以存取 HART 訊號  

透過乙太網實現優異 HART 訊號存取性能

GW PL… 站包含前端模組和擴展模組,可透過乙太網網路簡化 HART 現場設備的參數設定和監測。每個前端模組可連接多達五個擴展模組。可使用 HART IP、Modbus/TCP 或 PROFINET 連接乙太網。HART 與乙太網閘道之間採用模組化連結,可以連接高達 40 個 HART 設備。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155