感測器和計量表

資源使用一覽無餘

資源使用一覽無餘

使用感測器和計量表可以瞭解相關系統的運行狀態。

返回至 測量能源和電源

類別

搜尋範圍 感測器和計量表

显示该分类下的所有产品

水、壓縮空氣及電力資源成本​​​​較高,而使用我們的感測器和計量表,您就可以隨時掌握準確的資源需求量信息。時時關注系統的資源使用情況,可降低系統的運行成本。

您的優勢

  • 感测器和計量表可提供更全面的採購數據,得資源利用更高效,更合理
  • 採用精確的感測器和測量技術,獲得更詳細的採購計量資料
  • 採用 IO-Link 技術,實現智慧的感測器通訊

壓縮空氣流量計

壓縮空氣是價格較高的生產原材料之一。菲尼克斯電氣的壓縮空氣流量計能夠優化壓縮空氣資源的利用效率。效率提高了,壓縮機的使用減少了,生產的能源成本也就降低了。

測熱式計量程式會記錄各資源的消耗速率值。您可以根據空氣消耗量,檢測磨損或洩漏的情況。

使用壓縮空氣流量計獲取以下數值:

  • 當前體積流量
  • 當前使用體積
  • 所監控的操作過程中的壓縮空氣溫度

壓力感測器

採用 IO-Link 技術的壓力感測器  

採用 IO-Link 技術,實現智慧的感測器通訊

菲尼克斯電氣的壓力感測器能夠記錄氣動系統中的操作壓力水平。您可以據此檢測磨損和洩漏情況。您還可以使用兩個開關輸出模組或 IO-Link 進行過程資料傳輸、診斷和參數設置操作。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155