感測器/執行器佈線

現場的可靠操作

現場的可靠操作

在現場快速安全地連接您的感測器和執行器。我們為現場無源接線提供統一的產品系列。

返回至 產品

類別

  • 連接器
    連接器

    可裝配的連接器使您能夠可靠地設計現場接線。

  • 裝配電纜
    裝配電纜

    使用裝配電纜在現場快速、方便地連接感測器和執行機構。

  • 閥連接器與閥電纜
    閥連接器與閥電纜

    利用閥連接器,能使閥門在惡劣的日常條件下穩定運作。

  • 分配箱
    分配箱

    分配箱可快速且明確地完成現場訊號集束和分配。

  • 分配器和轉接器
    分配器和轉接器

    分配器和轉接器實現靈活的接線設計。

搜尋範圍 感測器/執行器佈線

显示该分类下的所有产品

保護您的系統的運行:利用品種齊全的產品和解決方案連接感測器和執行器。

您的優勢

  • 簡單而安全:經 100% 電氣測試的插拔式元件
  • 產品範圍完善齊全,提供 M5 到 M12 規格,提供高應用靈活度
  • 採用 SPEEDCON 快速鎖定系統安裝,或是使用快速連接組裝,可大幅節省時間
  • 使用高位連接器,節省空間
  • 便利:診斷快速簡單,提高機械可用性

最為省力

M12 分配箱和分配器可協助您快速明確地完成現場多種元件的接線工作  

輕鬆分配現場電位

採用插拔式感測器/執行器佈線,您可以免去費力的現場單電線接線作業,因而節省更多時間和金錢。標準化介面確保快速方便的安裝,不需藉助任何機械輔助。

 

獨一無二的多樣性

獨一無二的多樣性  

所有位數和編碼均採統一標準針腳連結器方式

M8 與 M12 連接器已成為工業標準。我們的產品範圍涵蓋訊號、資料和電力領域,不僅擴展了應用範圍,而且在市場上也具有獨一無二的多樣性。選擇連接技術市場領導製造商菲尼克斯電氣的產品,受益於廣泛優勢。

您的優勢

  • 所有功能均集中在緊密設計之中——從安全快速的資料傳輸和高位訊號傳輸,到創新的 M12 電源接線
  • 從現場級別到設備的所有介面皆採用一致的接線配置
  • 牢固的設計和符合 IP65/IP67 防護標準的高品質材料,應用可靠

適合特殊應用的接線

用於特殊應用的接線  

用於特殊應用的接線

對於高於傳統工業環境規範的要求,菲尼克斯電子提供一系列特別訂製的產品。

我們的特殊產品系列適於:

  • 食品工業中的產品接觸區和飛濺區
  • 戶外應用,如建築機械
  • 鐵路應用,具有特殊防火和抗振動要求。
  • 用於機器人及拖鏈
  • 電能應用,甚至包括空間敏感區域

 

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線