返回至總覽

SPEEDCON 速連系統

SPEEDCON:相容性

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統可相容  

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統可相容

SPEEDCON 速連系統基於「即插即轉」原理。

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統與 M12 系列連接器 100% 相容。也就是說,您無需耗費時間學習新技術。

返回頂部

SPEEDCON:快速組裝

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統可快速組裝  

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統可快速組裝

僅需旋轉半圈,菲尼克斯電氣的 SPEEDCON M12 速連系統即可建立良好的插拔式連接。

裝配時間縮減 90%。

返回頂部

SPEEDCON:安全操作

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 產品具備傳統 M12 連接器的所有電氣和機械特性,並符合下列各項公認的標準和規定:

  • IEC 61076-2-101 標準中關於針腳分配和測試的相關規定
  • EN 60529 標準中關於 IP65/67/69K 防護等級的相關規定
  • IEC 60512-6d 標準中關於防振和抗衝擊性的相關規定
菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統的操作安全性高  

菲尼克斯電氣的 SPEEDCON 速連系統的操作安全性高

返回頂部

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線