返回至總覽

客製化解決方案

可組態材料

菲尼克斯電氣感測器/執行器電纜:可組態材料  

配置您的個別化電纜品質和長度

除了電纜長度固定的標準 PUR 和 PVC 電纜,我們還提供靈活的訂購選項。針對您的要求配置您的型號,精確訂製。

對於可組態的材料,只需在產品下選擇所需的電纜品質和長度。您將收到一個可用於下訂單的唯一訂購金鑰。

您的優勢:
- 電纜長度可變(0.2 至 40 m)
- 系統中無不必要的電纜回路
- 電纜類型和連接器選擇範圍廣泛

 

客製化產品

菲尼克斯電氣感測器/執行器佈線客製化解決方案  

客製化解決方案

為滿足您的特殊要求,您同樣也需要特別的解決方案。

從微調到新產品開發,菲尼克斯電氣的工業連接器服務中心可滿足您的任何特殊要求。

您可以完全信賴我們:我們將與您攜手並進,在專案的各個階段通力合作,為您定製理想的電纜解決方案。通過我們廣泛的技術和產品專業知識,只需幾天時間,我們就能將您的需求轉化為訂製產品。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線