返回至總覽

隨時提供最佳連接技術

適合所有連接技術的 M12,為所有場合提供最佳連接方式

我們的裝配用連接器可為您的 M12 型應用提供各種適用的連接技術。您可選擇插拔式或 QUICKON 快速連接技術,也可以採用壓接、穿刺或是螺釘連接方式。

絕緣穿刺連接:利用 QUICKON 快速連接

M12 QUICKON 連接  

M12 QUICKON 連接

QUICKON 為 M12 連接器提供最快速的連接方式。絕緣穿刺連接接點取代了導線絕緣。它可提供一個有彈性的防震氣密導線接點。

返回頂部

壓接:體積緊密的自動化方案

M12 壓接  

M12 壓接

壓接技術可快速自動地連接大批量組裝的電纜。體積極為緊密的連接器適用於軌道應用。

返回頂部

穿入連接:實現高堆疊密度

M12 Piercecon® 連接  

M12 Piercecon® 連接

穿入連接型連接器以其緊密的體積和高位設計而獲得讚賞。透過接點針腳軸向穿入單電線來建立連接。

返回頂部

螺釘連接方式:經過驗證的經典技術

M12 螺釘連接方式  

M12 螺釘連接方式

螺釘連接方式是典型連接技術之一。您可以在現場裝配各種電纜。

返回頂部

返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

感測器/執行器佈線