感測器/執行器端子

感測器/執行器端子

節省空間和時間

使用一個端子,便可完成感測器和執行器的接線。

返回至 插拔式連接

類別

搜尋範圍 感測器/執行器端子

显示该分类下的所有产品

感測器/執行器端子根據現代設備控制器的接線需求開發,均採用緊湊型設計。這些端子形狀相同,能夠跳接 CLIPLINE complete 插拔式跳接器系統,靈活性很高。

您的優勢

  • 帶接地功能或指示燈,產品功能類型齊全
  • 標識材料類型齊全,訊號連接清晰明了
  • 採用形狀相同的電源端子,最多可擴展至 50 位

降低接線成本

感測器/執行器端子  

為感測器和執行器接線,節省更多空間

要減少電纜的使用量,請使用菲尼克斯電氣的感測器/執行器端子。您可以用它們連接 3 線或 4 線感測器和執行器。您還可以使用跳接器分配正/負電位,從而大幅降低接線成本。

除了標準端子外,我們還可以為您提供帶指示燈的端子產品。

供電

三線感測器/執行器端子  

三線感測器/執行器端子

使用菲尼克斯電氣的感測器/執行器端子,為三線和四線感測器/執行器接線,節省更多空間和時間。

優勢:

  • 經由電源端子供電
  • 透過電源端子供電或增強
  • 電源端子可以安裝在端子條的任何位置
  • 採用 CLIPLINE complete 系列已獲專利的插拔式跳接器可以方便地實現跳接和電位分配

 

節省空間

緊湊型感測器/執行器端子  

緊湊型感測器/執行器端子

端子寬度僅為 3.5 mm,可用於連接三線感測器和執行器,節省更多時間和空間。該端子雖然外形緊湊,但是功能強大:

  • 採用插拔式連接方式,操作更簡便
  • 各端子點均帶有測試孔
  • 大面積標識,更清晰明了

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155