感測器/執行器端子

節省空間和時間

節省空間和時間

使用一個端子,便可完成感測器和執行器的接線。

返回至 螺釘連接

類別

搜尋範圍 感測器/執行器端子

显示该分类下的所有产品

感測器/執行器端子根據現代設備控制器的接線需求開發,均採用緊湊型設計。這些端子的形狀相同,可採用螺釘式橋接系統橋接,靈活性很高。

您的優勢

  • 帶接地功能或指示燈,產品功能類型齊全
  • 標識材料類型齊全,訊號連接清晰明了
  • 採用形狀相同的電源端子,最多可擴展至 50 位

降低接線成本

感測器/執行器端子  

為感測器和執行器接線,節省更多空間。

要減少電纜的使用量,請使用菲尼克斯電氣的感測器/執行器端子。您可以用它們連接 3 線或 4 線感測器和執行器。您還可以使用跳接器分配正/負電位,從而大幅降低接線成本。

除了標準端子外,我們還可以為您提供帶指示燈的端子產品。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155