安全路由器和防火墻

用於 DIN 導軌和 PCI 插槽的安全裝置

靈活的格式

適用於多種應用的安全裝置

返回至 網路安全

類別

搜尋範圍 安全路由器和防火墻

显示该分类下的所有产品

mGuard 安全裝置非常適合生產單元或單臺機械的分佈式保護和安全遠端維護。由於產品具有多種型號,我們可以為各種應用提供合適的產品。

您的優勢

  • 專門針對工業應用進行客製化的安全功能,實現最高水準的安全性
  • 網頁介面和 SD 卡上的最優組態記憶體,實現方便快速的配置
  • 針對工業環境進行優化設計,具有多種應用可能性

DIN 導軌設備

用於控制櫃中的 mGuard 安全路由器  

用於 DIN 導軌的 mGuard 安全裝置

FL MGUARD RS2000:這種安全路由器提供簡單的「2-​​click​」防火牆,以及最多兩個 IPsec 加密的並行 VPN 通道。其功能範圍保持在必需功能限度之內,主要適於工業應用中的安全遠端維護

FL MGUARD RS4000:利用智慧防火牆和最多 250 個 IPsec​​ 加密的 VPN 通道,安全裝置具有擴展功能範圍。它們可實現高端安全,適用於高要求的高可用性環境,以及複雜安全架構。

​FL MGUARD GT/GT:這種安全路由器的特性是功能與 RS4000 系列設備類似。此外,這些路由器還相容十億位元。除 RJ45 連接埠外,它們也提供 SEP 連接埠,以便靈活使用單模式及多模光纖電纜。

PCI 和 PCIe 卡

mGuard 安全路由器,其形式為相容 PCI(E) 的插拔式卡  

PCI 和 PCIe 格式的 mGuard 安全裝置

mGuard PCI 和 PCI Express 卡的特性是具有與 mGuard DIN 導軌設備相同的安全功能,且這些功能處於緊湊的、相容 PCI 的插拔式卡中。因此,您可以在任何相容 PCI 和 PCI Express 的硬體上配備強大的安全組件。

PCI 卡非常適於工業和平板電腦、單臺機械或工業機器人的分佈式保護和遠端維護。它們的運行獨立於處理器技術和作業系統。

可擕式硬體

用於行動應用的 mGuard 安全路由器  

可擕式 mGuard 安全裝置

mGuard smart2 的特性在於,在受限空間內可保證安全性和性能。外殼牢固,電源供應可方便地通過任何 USB 連接埠建立。

該設備特別適於工作站和生產過程環境的行動式保護,對工業硬化的要求低。該設備的最佳定位為辦公室和生產網路之間的智慧防火牆,安全且獨立於軟體的遠端維護解決方案,或小型工作組的安全路由器。

mGuard 安全 VPN 用戶端

mGuard Secure VPN 用戶端是一種應用軟體,用於連接 Windows 電腦和虛擬私人網路 (VPN)。這種情況下,用戶端通過可能不安全的公共網路,如網際網路,以高度安全和透明的方式從遠端網路提供資源。

該軟體解決方案使用 IPsec 安全協議。這可以保證 VPN 用戶端和 mGuard 之間傳輸的資訊和資料的保密性、真實性和完整性。VPN 用戶端支持行動和固定應用環境,是維修工程師和遠端工作人員的理想選擇。該用戶端相容整個 mGuard 產品範圍,如同「一鍵操作解決方案」一般,極易操作。

桌面設備

用作緊湊桌面設備的 mGuard 安全路由器  

用於桌面用途的 mGuard 安全裝置

mGuard delta 是一款將高水準安全性和性能組合在一個緊湊的金屬外殼中的桌面設備。該設備可用作辦公室和生產網路之間的安全防火牆。在對工業硬化要求較低的桌面應用、配電室和其他靠近生產過程的環境中,它還適合用作小型到中等規格工作組的路由器。

尤其是在中等規模機械製造和系統製造工作中,mGuard delta 可作為可靠的遠端服務基礎設施。MGuard delta 使您能夠安全連接機械、控制器或工程師。

19'' 安全裝置

mGuard 安全路由器,用作 19  

19 英吋格式的 mGuard 安全裝置

mGuard centerport 是高端防火牆和高性能 VPN 閘道的 19 英吋格式組合。該設備提供十億位元乙太網、多核心架構以及高功率存儲。這意味著在需要保護的 VPN 連接或網段數量不斷增加的情況下,可以輕鬆擴展 mGuard centerport。對於業務關鍵型 IP 服務,即使在最大負載的情況下也能保證傳輸速率一致。

mGuard centerport 作為高性能中央閘道,可支持任意數量系統、機械和工程師的 VPN 連接。同時活動的 VPN 通道最多可達 3000 個。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155