螺絲起子工具

螺絲起子工具

手感舒適,經久耐用

高品質工具,可方便、安全地擰旋螺絲。

返回至 手工具

類別

搜尋範圍 螺絲起子工具

显示该分类下的所有产品

無論是各種刀頭、尺寸齊全的螺絲起子系列產品、電動螺絲起子還是手動扭矩螺絲起子,菲尼克斯電氣總能為您提供合適的螺絲起子工具產品。

您的優勢

  • 經久耐用:刀頭部分經特殊的淬火和回火處理
  • 採用雙組件手柄結構設計,扭力傳遞性更強
  • 採用優質元件和原材料製成,堅固耐用
  • 產品種類齊全,一站式採​​購

窄型系列

VDE 螺絲起子  

VDE 螺絲起子

您想在操作時,最大程度地接近螺釘軸和終端軸嗎?使用新型 VDE 窄型螺絲起子,就可以實現。

刀頭軸本身採取了絕緣保護措施。這樣,您就可以根據 VDE 標準規定,安全裝配和連接端子。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155