功能安全

功能安全

具有卓越系統可用性的智慧型安全解決方案

您在安全技術方面的專業合作夥伴:機械安全的組件、技術和服務。

返回至 產品

類別

  • 可組態型安全模組
    可組態型安全模組

    DIN 導軌專用多功能安全模組。透過單一裝置,即可設定多項安全功能。

  • 安全 I/O
    安全 I/O

    安全 I/O 模組適用於在 PROFIsafe 系統中靈活整合安全功能,甚至完全不使用安全控制器和安全現場匯流排系統。

  • 安全控制技術
    安全控制技術

    可程式設計型高性能安全控制器和代理,適用於整合功能安全。

  • 安全繼電器模組
    PSR 安全繼電器模組

    多用途安全繼電器採用深獲公認的成熟技術,適合各種安全功能。

  • 安全訊號調節器
    安全訊號調節器

    始終保證安全:我們的訊號調節器符合 SIL 認證標準,適用於防爆危險區域,可安全隔離、調節、濾波和放大訊號。

  • 安全開關
    安全開關

    PSRswitch——採用 RFID 詢答機技術的非接觸式編碼安全開關,適用於可靠的安全門和位置監控。

  • 安全電源
    安全電源

    功能強大的高性能電源採用 SFB Technology 技術,並具有預防性功能監測,可最大程度地提高系統可用性。

  • 安全馬達啟動器
    安全馬達啟動器

    混合馬達起動器,採用無磨損固態技術和堅固的 Relay Technology(繼電器技術),適用於溫和開關作業。

搜尋範圍 功能安全

显示该分类下的所有产品

在機器製造、汽車行業和過程工業中每天都會應用到我們的安全產品。我們致力於確保我們的安全解決方案在現今數位時代也始終能爲您的人員和系統提供最佳保護。我們的安全產品可以助您提升機器與系統的可用性。我們的全方位服務可協助您依照標準滿足機械和系統安全方面的所有要求。

您的優勢:

  • 廣泛的產品範圍,用於生產和過程自動化中的機械安全
  • 全面的機器與系統安全服務
  • 產品經 TÜV 認證,且人員安全有保障

生產自動化的安全性

生產自動化安全性  

安全產品範圍

我們的生產自動化安全產品組合包括非接觸式安全開關、安全繼電器模組和 I/O,直至安全控制器。所有菲尼克斯電氣安全組件均已通過 SIL 安全完整級別認證,操作簡便。

過程自動化的安全性

過程自動化安全性  

已獲得 SIL 認證的耦合繼電器

菲尼克斯電氣提供多種經 SIL 認證的耦合繼電器,可確保過程自動化應用中的安全啓動和安全關機。標準化的系統佈線使 SIL 耦合繼電器的安裝極爲簡便。

安全軟體

安全軟體  

安全軟體

為您提供了包含有用功能的適當軟體包,例如即時監控。預先程式設計的功能塊可簡化工程過程。因此您可以極爲快速方便地對菲尼克斯電氣安全產品進行調試、配置和程式設計。

安全服務

機械安全服務  

故障排除

依照法規要求來規劃、構建、操作和改造您的機器。菲尼克斯電氣的安全專家隨時為您提供支持。經 TÜV 認證的安全專家的知識和經驗能夠保證機械製造和過程工業中與機械和系統安全相關的法律確定性。我們的支持獨立於製造商。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載