返回至總覽

安全設備的應用

急停應用:馬達

安全切斷馬達電源  

出現故障時,安全切斷馬達電源

在發生故障時,可快速安全地切斷電馬達源。在這種情況下,PSR-ESM4 安全設備與 CONTACTRON 固態接觸器共同確保最大的功能安全。

急停應用:閥門

安全關閉閥門  

出現故障時,安全關閉閥門

無論是液壓或是氣動閥門,無論閥門位於何處,PSR 安全設備都能快速關閉閥門。

安全轉速監測

透過 PSR-RSM4 實現可靠的轉速監測  

透過 PSR-RSM4 實現可靠的轉速監測

確保正常的運行速度。PSR-RSM4 安全設備會檢查機器和系統中的旋轉部件。一旦轉速超過預設值,便會安全關閉機器和系統。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155