安全繼電器模組

安全繼電器模組

深獲認可的安全性

創新可靠的技術、多年的實踐檢驗——切實保證您的設備功能安全。

返回至 功能安全

類別

  • 多功能安全繼電器
    多功能安全繼電器

    透過多功能安全繼電器,可同時處理開關設備的多項安全功能。

  • 安全繼電器
    安全繼電器

    用於安全功能的安全繼電器,例如急停、光柵或雙手控制。

搜尋範圍 安全繼電器模組

显示该分类下的所有产品

利用我們在安全技術方面的經驗。如果您只需要為您的機器配備幾項安全功能,我們的 PSR 安全繼電器模組便是理想解決方案。

您的優勢

  • 通用型解決方案,適用不同的功能
  • 成熟的安全技術帶來可靠性
  • 連接技術簡便易用,實現快速安裝和啟動
  • 採用細長設計,節省空間

安全耦合繼電器——可靠且穩定地提供每個訊號

PSRclassic 與 PSRmini 耦合繼電器  

用於安全開關的耦合繼電器

配有強制導向接點的傳統安全耦合繼電器均經過 SIL 認證,且適用於電氣隔離和功率放大作業。

針對 PSR 耦合繼電器系列,您可以選擇符合市場標準的 PSRclassic 型號,或全新的 PSRmini。這些新型耦合繼電器具有 6 mm 和 12 mm 兩種規格,是市面上最窄的產品。

安全繼電器 - 適用於不同功能的完美解決方案

PSRclassic 與 PSRmini 安全繼電器  

適用於簡單功能(如急停和雙手控制)的安全繼電器

在安全繼電器領域,還有兩個設備系列,即 PSRmini 和 PSRclassic。執行諸如急停或雙手控制等基本功能時,您僅需選擇已獲公認的標準 PSRclassic 系列產品,或是選擇全新的極致緊湊型 PSRmini 設備,兩者外型規格分別僅為 6 mm 和 12 mm。或者,您可以視您的應用所需將其組合使用。

多功能安全繼電器 - 一台設備,三種功能

PSRmultifunction 多功能安全繼電器  

三種型式的多功能安全繼電器:螺釘、回拉式彈簧和插拔式連接

多功能的 PSRmultifunction 安全繼電器將三種安全功能(包括急停、安全門或光柵監控)包括在一個設備中。繼電器配有兩條本地感測器回路和一條高階感測器回路,為多種標準應用提供了細長型解決方案。

瞬速與超速安全繼電器——安全監控轉動零件

PSRmotion 瞬速安全繼電器  

適用於無感應器驅動監控的高度緊湊型瞬速安全繼電器

使用窄型 PSRmotion 瞬速安全繼電器,無須加裝額外的感測器,即可監控危險運動的停機時間。舉例而言,您可採用此方式來控制防護鎖定設備。透過評估馬達繞組的感應電壓來偵測停機時間。

使用 PSR-MM30 瞬速與超速安全繼電器,可監控系統和機器轉動零件的速度。在超過預定速度等情況下,設備會安全關閉。

強制導向耦合繼電器:適合一般用途

通用型強制導向耦合繼電器  

強制導向耦合繼電器

強制導向耦合繼電器是單通道控制的基本設備。您可以使用耦合繼電器進行電氣隔離、功率放大,以及增加接點數。

與所有 PSR 安全繼電器模組相同,耦合繼電器配有符合 EN 50205 的強制導向接點。這表示您可使用耦合繼電器,透過強制導向常閉接點執行可靠的診斷作業。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

服務

下載