返回至總覽

您的具體優勢

適用於不同功能的完美解決方案

各種 PSR 安全設備  

適合各種功能的安全設備

PSR 安全設備特別適合單台設備和單項功能的應用。

對於少量的安全功能或邏輯操作,該設備經濟實用,可為您提供極大的功能安全。

成熟的安全技術

強制導向接點  

帶強制導向接點,確保安全

作為功能安全領域的先鋒,菲尼克斯電氣提供用於感測器和執行器的安全監控元件。我們持續改進技術,確保安全產品的可靠性。

例如,我們的安全設備都帶強制導向接點,符合 EN 50205 標準。因此,可快速檢測到故障,確保最大程度的安全性。

快速安裝和連接

經由 PSR-TBUS DIN 導軌連接器實現快速交叉連線  

經由 PSR-TBUS DIN 導軌連接器實現快速交叉連線

節省時間,降低成本。PSR 安全設備可透過 PSR-TBUS DIN 導軌連接器安裝,節省了大量的接線工作,從而實現了快速的交叉連線。

除 COMBICON 插拔式連接器外,還可使用方便的 TWIN 回拉式彈簧端子進行連接。

窄型外殼內的高水準功能安全

PSRmini——控制櫃中的安全耦合繼電器  

小空間,大安全

您甚至可在空間有限的控制櫃內實現功能安全。由於採用窄型設計,因此可在控制櫃內並排安裝數個 PSR 安全設備,且不會佔用太大空間。


返回至總覽
更多資訊

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155