安全繼電器

满足各项功能安全要求

满足各项功能安全要求

帶強制導向接點的安全繼電器——用於安全應用的理想解決方案

返回至 安全繼電器模組

類別

  • 傳統式安全繼電器
    傳統式 PSRclassic 安全繼電器

    適合諸如急停、光柵或安全門等傳統安全功能的完整齊備產品範圍選擇。

  • 模組化安全繼電器系統
    模組化安全繼電器系統

    可調式安全系統配備 DIN 導軌連接器、主機安全繼電器,以及用於多種安全功能的安全繼電器。

搜尋範圍 安全繼電器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯電氣的 PSRmini 和 PSRclassic 安全繼電器可為僅含單台設備或單項功能的應用實現急停、光柵或安全門等安全功能。透過 PSRmodular 模組化安全繼電器系統,您能夠根據需要組裝安全系統。

您的優勢

  • 通用型解決方案,適用不同的功能
  • 採用強制導向接點,非常可靠
  • 連接技術和 DIN 導軌簡便易用,實現快速安裝和啟動
  • 經過 TÜV 認證,安全性已經過測試
  • 窄型设计,節省空間

PSRmini——高緊湊型安全繼電器

PSRmini 高緊湊型安全繼電器  

使用 PSRmini 可節省高達 70% 的空間

PSRmini 是菲尼克斯電氣最新開發的安全繼電器系列。採用專利的繼電器技術實現緊湊型設計。

新型安全繼電器寬度僅 6 或 12 mm,配有強制導向接點,可節省高達 70% 的空間。

精細化結構,實現安全設計模組化:提供 6 mm 型號(帶一個或兩個確認通路)以及 12 mm 型號(帶兩個或三個確認通路)。

PSRclassic——傳統型安全繼電器

PSRclassic 傳統型安全繼電器  

一款繼電器,滿足多項安全功能

PSRclassic 系列包括帶強制導向接點的傳統型安全繼電器,用於監視如急停、安全門、光柵和雙手控制等的安全功能。

傳統型安全繼電器,功能全面,型號齊全。外殼寬度最小 17.5 mm,與市場標準外殼尺寸相符。

PSRmodular——模組化安全導軌系統

PSRmodular 模組化安全導軌系統  

模組化安全繼電器系統可藉助 TBUS 連接器進行擴展

透過 PSRmodular 模組化安全繼電器系統,您能夠根據需要組裝安全系統。模組化安全繼電器可依據模組化原理輕鬆、靈活地擴展。

透過 TBUS 連接器可在 DIN 導軌上將多達十個擴展模組直接連接到主安全繼電器上,無需常規的接線和組態。

強制導向接點確保安全性

強制導向接點  

強制導向接點

基本型繼電器的常開和常閉接點透過強制導向以機械方式相互連接,從而防止其同時閉合。透過與合適的電路組合,該繼電器能可靠探測到常開接點故障,從而最大程度確保人身和機械安全。

PSRmini 和 PSRclassic 系列均配有強制導向接點,可確保最大安全性。

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)
02 2785 2155

配置器

根據您的個人應用需要配置產品和解決方案。

功能安全-安全繼電器